Поворотні регулювальні клапани
Rotary valves are designed for regulation of flow and temperature in heating system that can accept a certain leakage and where a defined control characteristic is not required.
Product types shown: 3

HRE 3, HRE 4
Danfoss HFE rotary valves are primarily designed for regulation of flow temperature in heating systems where a certain leakage can be accepted and where a defined control characteristic is not required.
HFE rotary valves can be used in combination with electric actuators AMB 162 and AMB 182.
Поворотні регулювальні клапани HRB3, HRB4
Поворотні регулювальні клапани HRB3 (трьохходові) та HRB4 (чотирьохходові) застосовуються з електричними приводами AMB162, AMB182 та призначені переважно для регулювання витрати теплоносія в системах опалення/охолодження, які не мають жорстких вимог до якості регулювання.
Основні характеристики:- Трьох- та чотирьохходові.
- Номінальний діаметр, DN: 15…50 мм.
- Максимальна пропускна здатність, kVS: 0,4…40 м3/год.
- Номінальний тиск, РN:10 бар.
- Регульоване середовище: підготовлена вода/водний розчин гліколю до 50 %, температурою від 2 до 110 °С.
- З’єднання: внутрішня різь.
- Відповідають вимогам Директиви 97/23/ЕС «Обладнання, що працює під тиском».
- Трьох- та чотирьохходові.