Поворотні регулювальні клапани HRB3, HRB4-product-category

Поворотні регулювальні клапани HRB3, HRB4

Поворотні регулювальні клапани HRB3 (трьохходові) та HRB4 (чотирьохходові) застосовуються з електричними приводами AMB162, AMB182 та призначені переважно для регулювання витрати теплоносія в системах опалення/охолодження, які не мають жорстких вимог до якості регулювання.

Основні характеристики:

  • Трьох- та чотирьохходові.
  • Номінальний діаметр, DN: 15…50 мм.
  • Максимальна пропускна здатність, kVS: 0,4…40 м3/год.
  • Номінальний тиск, РN:10 бар.
  • Регульоване середовище: підготовлена вода/водний розчин гліколю до 50 %, температурою від 2 до 110 °С.
  • З’єднання: внутрішня різь.
  • Відповідають вимогам Директиви 97/23/ЕС «Обладнання, що працює під тиском».

Features and benefits

  • Корпус із латуні, що стійка до вимивання іонів цинку (DZR).
  • Найнижче значення протікання в класі.
  • індикатор положення (який видно при встановленому електроприводі).
  • Ергономічна рукоятка для ручного керування (в комплекті).
  • HRB3 може використовуватися як для змішування, так і для розділення потоків.
  • Internal thread connection