HFE 3-product-category

HFE 3

Поворотні регулювальні клапани HFE3 (трьохходові) застосовуються з електричними приводами AMB162, AMB182 та призначені переважнодля регулювання витрати теплоносія в системахопалення/охолодження, які не мають жорсткихвимог до якості регулювання.

Features and benefits

  • Корпус із сірого чавуну.
  • Найнижче значення протікання в класі.
  • Індикатор положення.
  • Ергономічна рукоятка для ручного керування(в комплекті).
  • Може використовуватися як для змішування,так і для розділення потоків.
  • Фланцеве з'єднання PN 6