230V Room thermostats
Product types shown: 5

BasicPlus2
Кімнатні термостати Danfoss BasicPlus2 призначені для точного контролю температури в приміщенні в системах водяного підлогового опалення. Підтримуючи температуру відповідно до вподобань користувача, вони забезпечують оптимальний тепловий комфорт, забезпечуючи значну економію енергії. Доступні у версіях з циферблатом, дисплеєм та програмованим дисплеєм, ці термостати поєднують у собі простоту використання з розширеними функціями керування для захисту підлог, запобігання пошкодженню від замерзання та підвищення ефективності опалення.

Danfoss Icon™ DialКімнатні терморегулятори, 230 В
Danfoss Icon™ — серія кімнатних терморегуля-торів, що монтуються на поверхню або у вбудо-вану монтажну коробку, для керування гідрав-лічними системами підлогового опале
Терморегулятор Danfoss Icon™ Dial має живлен-ня від електричної мережі та може викорис-товуватись як самостійно, так і в поєднанні з комутаційним пристроєм
Термостат оснащено релейним виходом і може контролювати до 5 термоприводів.
Користувач може встановлювати потрібну тем-пературу повітря в приміщенні у діапазоні від 5°С до 30°С за допомогою дискового поворот-ного регулятора.
Діапазон регулювання температури може бути обмежено за допомогою обмежувачів, що зна-ходяться під дисковим регуляторо
Danfoss Icon™ Programmable Room Thermostats, 230V
Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.
Danfoss Icon™ Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Center.
The thermostat uses a triac output and can control up to 5 thermal actuators.
The user can choose between 7 pre-defined heating schedules. A schedule can be temporarily overrided by using the three mode keys.
The thermostat can also operature without scheduling (constant room temperature setpoint).
The thermostat uses forecast (adaptive learning).
The thermostat uses a “touch on glass” interface with a shine through display. The display is “OFF” in normal operation.
Кімнатний термостат Danfoss Icon™ з дисплеєм, 230 В
Danfoss Icon™ – це лінійка кімнатних термостатів для прихованого та накладного монтажу з гідравлічним підлоговим опаленням.
Дисплей Danfoss Icon™ живиться від мережі та може використовуватися як автономний термостат або в поєднанні з розподільчими центрами.
Термостат використовує симисторний вихід і може керувати до 5 термоприводами.
Користувач може встановити бажану температуру в приміщенні за допомогою сенсорного інтерфейсу та зчитати виміряну температуру в приміщенні.
Термостат використовує інтерфейс «сенсорне скло» з просвічуючим дисплеєм. У звичайному режимі роботи дисплей «ВИМК.».