Danfoss Icon™ DialКімнатні терморегулятори, 230 В-product-category

Danfoss Icon™ DialКімнатні терморегулятори, 230 В

Danfoss Icon™ — серія кімнатних терморегуля-торів, що монтуються на поверхню або у вбудо-вану монтажну коробку, для керування гідрав-лічними системами підлогового опале
Терморегулятор Danfoss Icon™ Dial має живлен-ня від електричної мережі та може викорис-товуватись як самостійно, так і в поєднанні з комутаційним пристроєм
Термостат оснащено релейним виходом і може контролювати до 5 термоприводів.
Користувач може встановлювати потрібну тем-пературу повітря в приміщенні у діапазоні від 5°С до 30°С за допомогою дискового поворот-ного регулятора.
Діапазон регулювання температури може бути обмежено за допомогою обмежувачів, що зна-ходяться під дисковим регуляторо

Features and benefits

  • Керування ввімкненням/вимкненням;
  • Версія длямонтажу у вбудовану коробку суміс-на з настінними рамками різних виробників;
  • Діапазон регулювання температури може бути змінений за допомогою обмежувачів;
  • Нейтральний дизайн і просте керування;
  • Режим захисту від замерзання;
  • Може використовуватись як з нормально від-критими (NO), так і з нормально закритими (NC) термоелектроприводами на 230 В;
  • Оснащено тепловим прискорювачем;
  • Підвищена стійкість до УФ-випромінення.