BasicPlus2-product-category

BasicPlus2

Кімнатні термостати Danfoss BasicPlus2 призначені для точного контролю температури в приміщенні в системах водяного підлогового опалення. Підтримуючи температуру відповідно до вподобань користувача, вони забезпечують оптимальний тепловий комфорт, забезпечуючи значну економію енергії. Доступні у версіях з циферблатом, дисплеєм та програмованим дисплеєм, ці термостати поєднують у собі простоту використання з розширеними функціями керування для захисту підлог, запобігання пошкодженню від замерзання та підвищення ефективності опалення.

Features and benefits

  • Кімнатний термостат WT‑T (циферблатний)
    • Просте керування диском для швидкого налаштування заданого значення температури
    • Символ захисту від замерзання для мінімального споживання енергії та запобігання замерзанню
    • Світлодіодні індикатори: 1. Зелене світло – термостат увімкнено, запит на тепло відсутній; 2. Червоне світло – термостат увімкнено, запит на тепло активний
  • Кімнатні термостати WT‑D (з дисплеєм) та WT‑P (з дисплеєм та програмованими)
    • Сучасний дизайн з білою підсвіткою РК-дисплея
    • Функція AWAY для економії енергії під час відсутності
    • Захист від дітей
    • Три режими контролю температури на вибір: 1. Контроль температури приміщення (за замовчуванням); 2. Температура приміщення з обмеженням температури підлоги; 3. Контроль температури підлоги
    • Два режими контролю температури підлоги на вибір: Високий / Низький
    • Регульовані максимальні та мінімальні обмеження для температури приміщення та підлоги
    • Додаткове відображення температури в приміщенні, коли живлення вимкнено
    • Клеми датчика температури підлоги для максимального контролю температури підлоги, зменшуючи ризик перегріву та пошкодження підлоги
    • Режим захисту від замерзання (~5 °C)
    • Калібрування температури для компенсації відхилень вимірювань
    • Програмований графік на 5-2 тижня для автоматичного регулювання комфортної та зниженої температури