Danfoss logo
AB-QM with measuring nipples - 003Z1211, 003Z1212, 003Z1213, 003Z1214, 003Z1215

AB-QM, DN 15, Випробні заглушки: З випробними заглушками, G ¾A; Зовнішня різьбаISO 228/1

003Z1212

AB-QM DN 15, з випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionБаланс.кл. AB-QM Ду15, із вим.ніп., н.р.
Product line28
Setting range [%] [max]100 %
Setting range [%] [min]20 %
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
ВерсіяAB-QM 3.0
Випробні заглушкиЗ випробними заглушками
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНезалежні від коливань тиску балансувальні та регулювальні клапани
Доступна EPDYes
Клас тискуPN 16
Матеріал корпуса клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAB-QM DN15 with measuring nipples
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP0006aa28-045a-433d-9d08-106ffd468f9c
Номінальна витрата [м³/год]0.450 м³/год
Обмеження витратиТак
ОписAB-QM DN 15, з випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
Перепад тиску [кПа] [макс.]600 кПа
Перепад тиску [кПа] [мін.]16 кПа
Під’єднання приводуM30 x 1.5
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення монтажуПодавальний / зворотний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAB-QM
Типи підключенняЗовнішня різьбаISO 228/1G ¾A
Функція перекриттяТак
Хід [мм]2.25 мм
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.506 Кілограм
Bага нетто0.506 Кілограм
Об'єм0.894 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104029900
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми