Клапани AB-QM
Product types shown: 3
AB-QM
Danfoss AB-QM – це автоматичний балансувальний та регулювальний клапан (Pressure Independent Control Valve, PICV), який поєднує у собі високу точність регулювання, довгий термін експлуатації та зручність у використанні. Конструкція клапана AB-QM повністю орієнтована на забезпечення своєчасного та економічного виконання проекту, при цьому гарантуючи максимальну ефективність системи ОВК.
Клапани з незалежним від тиску регулюванням – це регулювальні клапани з автоматичною балансувальною функцією. Вбудований регулятор перепаду тиску підтримує постійний перепад тиску на регулювальному клапані, забезпечуючи повний авторитет та автоматичне обмеження витрати. Поєднання двох функцій в одному виробі – регулювання та автоматичне гідравлічне балансування – дозволяє клапанам Danfoss PICV забезпечувати економічно ефективне рішення для завдань, які постають перед сучасними проектувальниками систем ОВК. Клапан AB-QM може також застосовуватись у промислових системах холодопостачання.AB-QM ANSI
The AB‑QM control valve provides pressure independent regulation of flow while also providing flow limiting system balance. The valve internally contains a unique differential pressure regulator which automatically adjusts to normal changes in system pressure from valves opening and closing or changing of pump speed. As a result of maintaining a constant pressure for the temperature control valve, valve authority is maintained high. This allows for precise interaction with the temperature controller and unparalleled system operation as indicated by assuring the highest possible coil log mean temperature difference (ΔT).
The valve is easily set and adjusted to provide the precise flow required for each terminal unit. Design calculation and commissioning effort normally required for it's control and balance valves are virtually eliminated because of the built in automatic pressure control regulator. A wide selection of actuators are available for the AB‑QM providing further control features for the valve, making it an ideal selection for the simplest of two position control strategies to the precision required for modulating control and variable speed pump optimization.