AB-QM-product-category

AB-QM

Danfoss AB-QM – це автоматичний балансувальний та регулювальний клапан (Pressure Independent Control Valve, PICV), який поєднує у собі високу точність регулювання, довгий термін експлуатації та зручність у використанні. Конструкція клапана AB-QM повністю орієнтована на забезпечення своєчасного та економічного виконання проекту, при цьому гарантуючи максимальну ефективність системи ОВК.

Клапани з незалежним від тиску регулюванням – це регулювальні клапани з автоматичною балансувальною функцією. Вбудований регулятор перепаду тиску підтримує постійний перепад тиску на регулювальному клапані, забезпечуючи повний авторитет та автоматичне обмеження витрати. Поєднання двох функцій в одному виробі – регулювання та автоматичне гідравлічне балансування – дозволяє клапанам Danfoss PICV забезпечувати економічно ефективне рішення для завдань, які постають перед сучасними проектувальниками систем ОВК. Клапан AB-QM може також застосовуватись у промислових системах холодопостачання.

Features and benefits

  • Точне обмеження витрати гарантує подачу потрібної кількості теплоносія у потрібний час, що мінімізує витрати енергії на роботу циркуляційних насосів.
  • Повний модельний ряд від DN 15 до DN 250 для витрат до 670 м3/год.
  • Доступні виконання з внутрішнім та зовнішнім різьбовим з’єднанням для універсального застосування.
  • Випробування на довговічність, проведені Danfoss, підтверджують найвищу стійкість клапана AB-QM до утворення накипу та засмічення.
  • Легке виконання діагностики завдяки завжди видимому налаштуванню та можливості вимірювання витрати через вимірювальні ніпелі.
  • Мінімальна гістерезисність забезпечує стабільне та точне регулювання температури.
  • Готовність до впровадження сучасних рішень завдяки широкому вибору інтелектуальних електроприводів, що дозволяють реалізувати керування та оптимізацію систем ОВК на основі даних (HVAC 4.0).