Електронні регулятори ECL Comfort
Danfoss ECL series: Intelligent temperature controllers for district heating, cooling, and domestic hot water systems, optimizing comfort and energy use.The Danfoss ECL series stands as intelligent temperature controllers specifically designed for district heating (DH), district cooling (DC), and domestic hot water systems (DHW). Central to their functionality is weather compensation, a key feature shared across the controllers. Equipped with built-in or dedicated application keys, the ECL series ensures adaptability to various district heating setups, promoting a high level of comfort and optimizing energy utilization. These controllers serve as reliable, practical solutions for achieving precise temperature control and energy efficiency in diverse heating and cooling applications.
Product types shown: 3

ECL Comfort 210
ECL Comfort 210 — електронний регулятор для погодозалежного регулювання температури родини регуляторів ECL Comfort, призначений для використання в системах централізованого теплопостачання, центрального опалення та охолодження. Заощадження електроенергії досягається за рахунок правильного регулювання температури теплоносія в системах теплопостачання та охолодження. Передбачено можливість регулювання до трьох контурів. За допомогою функції погодної компенсації у регуляторах ECL Comfort вимірюється температура зовнішнього повітря та відповідним чином регулюється температура теплоносія в системі теплопостачання. Система теплопостачання з погодною компенсацією підвищує рівень комфорту й заощаджує енергію.
Налаштування регулятора ECL Comfort 210 для вибраного застосування виконується за допомогою ключа ECL з програмами роботи.
ECL Comfort 296
The ECL Comfort 296 is an electronic weather compensated temperature controller in the ECL Comfort controller family for use in district heating, central heating, cooling and ventilation systems.
Energy savings can be achieved by correct control of the flow temperature in heating and cooling systems. The controller has 2 control circuits and one additional thermostatic function.
The weather compensation function in the ECL Comfort controllers measures the outdoor temperature and controls the flow temperature to the heating system accordingly. In case it is available it also controls the domestic hotwater installation.
The weather compensated heating system increases the comfort level and saves energy.
The ECL Comfort 296 controller is configured with a selected application by means of an ECL Application Key.
The ECL Comfort 296 can work as a stand-alone controller and communicate with up to two RCUs.
The ECL Comfort 296 can also work with other ECL Comfort 296 / 210 / 310 controllers via the ECL 485 communication bus.
ECL 296 controls 3-point based actuators:
If need for control of 0 - 10 Volt based actuators, the ECL 310 and extension module ECA 32 or ECA 35 is recommended for dedicated applications. Here the 0 - 10 Volt signal comes from the extension module.
ECL Comfort 310
ECL Comfort310 — для погодозалежного регулювання температури в системах централізованого теплопостачання, опалення та охолодження із сімейства ECL Comfort. Завдяки правильному регулюванню температури теплоносія в системах опалення й охолодження можна знизити енергоспоживання. Одночасно можна керувати максимум 4контурами.
Електронний регулятор ECL Comfort 310 налаштовується для роботи у вибраній програмі за допомогою ключа з програмами роботи ECL.
ECL Comfort 310 може працювати як автономний регулятор, а також може обмінюватися інформацією з двома БДK та модулями розширення ECA 32 або ЕСА 35 через додаткові входи/виходи.