ECL Comfort 210
ECL Comfort 210 — електронний регулятор для погодозалежного регулювання температури родини регуляторів ECL Comfort, призначений для використання в системах централізованого теплопостачання, центрального опалення та охолодження. Заощадження електроенергії досягається за рахунок правильного регулювання температури теплоносія в системах теплопостачання та охолодження. Передбачено можливість регулювання до трьох контурів. За допомогою функції погодної компенсації у регуляторах ECL Comfort вимірюється температура зовнішнього повітря та відповідним чином регулюється температура теплоносія в системі теплопостачання. Система теплопостачання з погодною компенсацією підвищує рівень комфорту й заощаджує енергію.
Налаштування регулятора ECL Comfort 210 для вибраного застосування виконується за допомогою ключа ECL з програмами роботи.
Features and benefits
- Автономний регулятор для багатьох застосувань опалення та охолодження з максимум двома контурами + термостатична функція
- Інтелектуальні ключі застосунків ECL, серія A2xx
- 2× 3-точкові керувальні виходи, оптимізовані для приводів
- 8 входів: 6 Pt1000, 2 конфігуровані
- 4 релейні виходи
- Навігація за допомогою поворотно-натискної ручки та великий графічний дисплей із підсвіткою
- Зчитування журналу даних на дисплеї або через інтерфейс USB
- Modbus RS485 для коротких відстаней кабелю
- Опція майстер/слейв
- Опційний дистанційний блок керування ECA 30/31