ECL Comfort 310
ECL Comfort310 — для погодозалежного регулювання температури в системах централізованого теплопостачання, опалення та охолодження із сімейства ECL Comfort. Завдяки правильному регулюванню температури теплоносія в системах опалення й охолодження можна знизити енергоспоживання. Одночасно можна керувати максимум 4контурами.
Електронний регулятор ECL Comfort 310 налаштовується для роботи у вибраній програмі за допомогою ключа з програмами роботи ECL.
ECL Comfort 310 може працювати як автономний регулятор, а також може обмінюватися інформацією з двома БДK та модулями розширення ECA 32 або ЕСА 35 через додаткові входи/виходи.
Features and benefits
- Забезпечує підтримку комфортної температури, оптимальний рівень енергоспоживання, легке встановлення за допомогою ключа з програмами роботи ECL (Plug-and-Play) та зручне керування.
- 3 контури регулювання + термостатична функція
- Вбудовані комунікаційні інтерфейси
- 10 входів: 6 Pt 1000, 4 налаштовувані
- 3 × 3-позиційні виходи керування, оптимізовані для приводів
- 6 релейних виходів
- Перегляд журналу даних на дисплеї або через комунікаційний інтерфейс
- Підключення до Leanheat® Monitor – просте встановлення, доступ, налаштування та моніторинг
- Опційний блок дистанційного керування ECA 30/31
- Підвищенню енергоощадності сприяє функція погодозалежного регулювання температури.