Котушки для електромагнітних клапанів
Product types shown: 24

BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
Електромагнітні клапани та котушки Danfoss зазвичай замовляються окремо, що забезпечує максимальну гнучкість і дозволяє вибрати комбінацію клапана та котушки, яка найкраще відповідає вашим потребам.
Асортимент котушок Danfoss складається як з легкою у використанні системою затискання, так і з традиційних котушок з різьбовим кріпленням.
Danfoss пропонує широкий асортимент котушок для спеціалізованих застосувань, наприклад, для пари або вибухонебезпечних зон. Котушки доступні з такими сертифікатами, як EN60730-1 та UL.
BB / BE / BF / BG / BN
The coils are specially designed to operate in the aggressive environment of high humidity and temperature fluctuations that you find in most refrigeration systems.
The clip- on fastening system ensures a faultless installation and makes the coils easy to mount and dismount. A Danfoss clip-on coil can be mounted without any tools at all, and it is simple to dismount the coil by means of a screwdriver.
The clip-on coils are available for the entire range of Danfoss solenoid valves forrefrigeration, freezing and air conditioning purposes.
BR
Danfoss solenoid valves and coils are usually ordered separately to allow maximum flexibility, enabling you to select a valve and coil combination to best suit your needs.
The Danfoss marine coil program consists of easy-to-handle clip-on system. Danfoss marine coils are designed according to marine requirements. The insulation material burning behavior is V-0 class, Glow Wire Flammability Index (GWFI) 960 °C and Glow Wire Ignition Temperature (GWIT) 750 °C according to IEC60695.