BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
Електромагнітні клапани та котушки Danfoss зазвичай замовляються окремо, що забезпечує максимальну гнучкість і дозволяє вибрати комбінацію клапана та котушки, яка найкраще відповідає вашим потребам.
Асортимент котушок Danfoss складається як з легкою у використанні системою затискання, так і з традиційних котушок з різьбовим кріпленням.
Danfoss пропонує широкий асортимент котушок для спеціалізованих застосувань, наприклад, для пари або вибухонебезпечних зон. Котушки доступні з такими сертифікатами, як EN60730-1 та UL.
Features and benefits
- Герметичні котушки з тривалим терміном служби навіть в екстремальних умовах
- Стандартні котушки для змінного або постійного струму
- Стандартні котушки від 12 В до 400 В, 50, 60, 50/60 Гц або постійного струму
- Стандартні котушки доступні з:
- Кабельні штекери
- Промислові штекери
- Клемна коробка
- 3-жильний кабель
- Розподільна коробка
- Концентратор трубопроводів