ETS 8M-product-category

ETS 8M

ETS 8M — це електричний розширювальний клапан з кроковим двигуном, що забезпечує високий рівень надійності та забезпечує точне рішення для розширення та регулювання потоку в широкому спектрі холодильних систем та систем кондиціонування повітря. Клапан має два варіанти кривої потоку: лінійну та S-подібну.

ETS 8M може застосовуватися для таких застосувань, як модульний чилер та тепловий насос для низької температури навколишнього середовища в одно-/двопотокових режимах.

Керування клапаном здійснюється за допомогою крокового двигуна, і тому він сумісний з низкою електронних контролерів від Danfoss або сторонніх постачальників.

Features and benefits

  • Високий MOPD для дотримання робочого режиму компресора
  • Низький внутрішній витік
  • Тривалий термін служби та довговічність
  • Оптимізована характеристика потоку клапана
  • Стабільний контроль потоку при низькому ступені відкриття
  • Спеціальна крива регулювання потоку для теплового насоса
  • Сумісний з існуючими драйверами клапанів
  • Двопотоковий, з гарною продуктивністю в обох напрямках потоку та ступенем захисту котушки до IP67
  • Гнучкий монтаж: вертикальна орієнтація ± 90°
  • Доступний як з однополярними, так і з двополярними котушками та відповідно до