• Увійти
Danfoss logo
  • Продукція
  • Product configurators
  • Інструменти
  • Центр знань
  • Де придбати
  • Підтримка
  • Home
  • Продукція
  • Кліматичні рішення для охолодження
  • Клапани
  • Розширювальні клапани

Розширювальні клапани

  • Електричні розширювальні клапани category image

    Електричні розширювальні клапани

  • Поплавцеві розширювальні клапани category image

    Поплавцеві розширювальні клапани

  • Ручні дроселюючі клапани category image

    Ручні дроселюючі клапани

  • Термостатичні розширювальні клапани category image

    Термостатичні розширювальні клапани

    Discover Danfoss thermostatic expansion valves for precise operation and extended service life in cold rooms and other refrigeration applications.
    Danfoss thermostatic expansion valves regulate refrigerant injection into evaporators and help maintain stable superheat, supporting efficient and reliable refrigeration system operation. Tailored to various refrigerants and operating ranges, these valves provide flexibility with fixed or adjustable superheat settings and diverse connection options. Whether for commercial, industrial, or specific refrigeration needs, the Danfoss range ensures optimal performance and reliability. With a focus on precision and longevity, Danfoss thermostatic expansion valves contribute to the efficiency and stability of refrigeration systems while meeting the requirements of cold rooms, commercial refrigeration, and other application areas.

  • Термостатичні розширювальні клапани (програма запчастин) category image

    Термостатичні розширювальні клапани (програма запчастин)

  • Термостатичні впорскувальні клапани для аміаку category image

    Термостатичні впорскувальні клапани для аміаку

  • Про компанію Danfoss
  • Зв’яжіться з нами
  • Примітки до версії
  • Політика конфіденційності
  • Умови користування
  • Загальна інформація
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram