Термостат, RT101L
017L006266
Діапазон температур [°C]: 25 - 90, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом (нейтральна зона), Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP66
017L006266
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Реле температури RT 101L |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.] | 12.0 °C |
| Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.] | 3.5 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.] | 7.0 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.] | 2.5 °C |
| Диференціал контакту [°C] [Макс.] | 3.5 °C |
| Диференціал контакту [°C] [Мін.] | 2.5 °C |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 90 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | 25 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 194 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 77 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Довжина капіляр. трубки [дюйм] | 78 3/4 in |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 2000 мм |
| Дозволи | RoHS, КитайCCCCEEACLVDRMRSRoHSUA |
| Електричне підключення | Нарізний кабельний ввід |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 15 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP66 |
| Макс. нейтральна зона [°C] | 12.5 °C |
| Макс. температура датчика [°C] | 300 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 572.0 °F |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Назва продукту | Термостат |
| Номер досьє SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Номінал контакту | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Опис продукту | Термостат |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Контактні системи |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 9.5 x 80 mm |
| Розмір електричного підключення | 2xPg 13.5 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-4/-5 |
| Стандарт електричного підключення | DIN 40430 |
| Тип датчика | Дистанційний термобалон |
| Тип диференціалу | Регульовний |
| Тип заправки | Поглинання |
| Тип продукту | RT101L |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | Однополюсний з перекидним контактом (нейтральна зона) |
| Функція скидання | Автоматичн. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.98 Кілограм |
| Bага нетто | 0.868 Кілограм |
| Об'єм | 2.685 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042567 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |