Danfoss logo
Temperature Switches, RT140, RT140L, RT141

Термостат, RT140L

017L003166

Діапазон температур [°C]: 15 - 45, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом (нейтральна зона), Тип датчика: Дистанційний канальний датчик, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP66

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермостат RT140L.15-45C.2m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]45 °C
Temperature range [°C] [min]15 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.]5.0 °C
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.]2.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]4.5 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]1.8 °C
Диференціал контакту [°C] [Макс.]2.0 °C
Диференціал контакту [°C] [Мін.]1.8 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]113 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]59 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-58 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм]2000 мм
ДозволиRoHS, КитайCCCCEEACLVDRoHSUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки9 шт.
Клас захисту корпусу IPIP66
Макс. нейтральна зона [°C]5.0 °C
Макс. температура датчика [°C]240 °C
Макс. температура датчика [°F]464.0 °F
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Номінал контактуAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Опис продуктуТермостат
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїКонтактні системи
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]1 x 3 1/2 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]25 x 90 mm
Розмір електричного підключення2xPg 13.5
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Тип датчикаДистанційний канальний датчик
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиПоглинання
Тип продуктуRT140L
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом (нейтральна зона)
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.181 Кілограм
Bага нетто1.069 Кілограм
Об'єм4.715 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428042628
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми