Danfoss logo
RT temperature Switch with room sensor

Термостат, RT16L

017L002466

Діапазон температур [°C]: 0 - 38, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом (нейтральна зона), Тип датчика: Кімнатний датчик, Клас захисту корпусу IP: IP66

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермостат RT16L
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.]1.9 °C
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.]0.7 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]5.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]1.5 °C
Диференціал контакту [°C] [Макс.]1.5 °C
Диференціал контакту [°C] [Мін.]0.7 °C
Діапазон температури [°C] [макс.]38 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]0 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]100 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]32 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-58 °F
ДозволиRoHS, КитайCCCCEEACLVDRMRSRoHSUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки15 шт.
Клас захисту корпусу IPIP66
Макс. нейтральна зона [°C]5.0 °C
Макс. температура датчика [°C]100 °C
Макс. температура датчика [°F]212.0 °F
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Номінал контактуAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Опис продуктуТермостат
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїКонтактні системи
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення2xPg 13.5
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Тип датчикаКімнатний датчик
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиСтан пари
Тип продуктуRT16L
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом (нейтральна зона)
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.933 Кілограм
Bага нетто0.821 Кілограм
Об'єм2.685 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428042642
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми