Danfoss logo
F017-_0023_RT_522066

Термостат, RT123

017-522066

Діапазон температур [°C]: 150 - 250, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP66

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionТермостат RT123.150-250C.2m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]250 °C
Temperature range [°C] [min]150 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.]9.0 °C
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.]1.8 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]30.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]6.5 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]482 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]302 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-58 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм]2000 мм
ДозволиRoHS, КитайCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDNKKRoHSTYSKUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Інша документація RoHSSaudi Arabia RoHS
Кількість на формат упаковки15 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP66
Макс. температура датчика [°C]300 °C
Макс. температура датчика [°F]572.0 °F
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]4 13/32 in
Мін. довжина муфти датчика [мм]112 мм
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Номінал контактуAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Опис продуктуТермостат
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїКонтактні системи
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]3/8 x 4 1/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]9.5 x 110 mm
Розмір електричного підключення2xPg 13.5
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Тип датчикаДистанційний термобалон
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиЧастков.
Тип продуктуRT123
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.942 Кілограм
Bага нетто0.83 Кілограм
Об'єм2.685 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423120802
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми