Danfoss logo
Thermostat, RT14E_017-509866,017-617966

Термостат, RT14E

017-509866

Діапазон температур [°C]: -5 - 30, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом, золото, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP66

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionРеле температури RT 14E ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.]10.0 °C
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.]2.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]8.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]2.0 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]86 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]23 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм]2000 мм
ДозволиRoHS, КитайATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки15 шт.
Клас захисту корпусу IPIP66
Макс. температура датчика [°C]150 °C
Макс. температура датчика [°F]302.0 °F
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Номінал контактуCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Опис продуктуТермостат
Придатний до експлуатаціїКонтактні системи
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]3/8 x 4 1/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]9.5 x 110 mm
Розмір електричного підключення2xPg 13.5
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Тип датчикаДистанційний термобалон
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиПоглинання
Тип продуктуRT14E
Торговий текст ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.115 Кілограм
Bага нетто0.994 Кілограм
Об'єм2.685 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428128919
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми