Термостат, RT108
017-506066
Діапазон температур [°C]: 30 - 140, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP66
017-506066
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Термостат RT108.30-140.2m |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 140 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 30 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.] | 14.0 °C |
| Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.] | 4.0 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.] | 20.0 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.] | 5.0 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 284 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 86 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Довжина капіляр. трубки [дюйм] | 78 3/4 in |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 2000 мм |
| Дозволи | RoHS, КитайCCCCEEACLVDNKKRoHSUA |
| Електричне підключення | Нарізний кабельний ввід |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас захисту корпусу IP | IP66 |
| Макс. температура датчика [°C] | 220 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 428.0 °F |
| Мін. довжина муфти датчика [дюйм] | 4 13/32 in |
| Мін. довжина муфти датчика [мм] | 112 мм |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Назва продукту | Термостат |
| Номер досьє SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Номінал контакту | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Опис продукту | Термостат |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Контактні системи |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 3/8 x 16 1/8 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 9.5 x 410 mm |
| Розмір електричного підключення | 2xPg 13.5 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-4/-5 |
| Стандарт електричного підключення | DIN 40430 |
| Тип датчика | Дистанційний термобалон |
| Тип диференціалу | Регульовний |
| Тип заправки | Поглинання |
| Тип продукту | RT108 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.215 Кілограм |
| Bага нетто | 1.1 Кілограм |
| Об'єм | 8.194 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423119561 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |