Danfoss logo
RT106 Temperature switch

Термостат, RT106

017-504866

Діапазон температур [°C]: 20 - 90, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP66

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермостат RT106.20-90C.2m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.]7.0 °C
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.]2.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]20.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]4.0 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]194 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]68 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-58 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм]2000 мм
ДозволиRoHS, КитайCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRoHSTYSKUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Кількість на формат упаковки15 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP66
Макс. температура датчика [°C]120 °C
Макс. температура датчика [°F]248.0 °F
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]4 3/8 in
Мін. довжина муфти датчика [мм]110 мм
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Номінал контактуAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Опис продуктуТермостат
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїКонтактні системи
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]1/2 x 3 1/8 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]13 x 80 mm
Розмір електричного підключення2xPg 13.5
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Тип датчикаДистанційний термобалон
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиДля широкого спектра температур
Тип продуктуRT106
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.095 Кілограм
Bага нетто0.983 Кілограм
Об'єм2.685 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423119523
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми