Термостат, KP98
060L202466
Функція скидання: Вручну макс., Функція контакту: 2 SPST(NC), Тип датчика: Дистанційний термобалон, Клас захисту корпусу IP: IP30, Довжина капілярної трубки [мм]: 1016
060L202466
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Термостат KP 98 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диф. макс. настр. діапазону [°C] | 14.0 °C |
| Диф. макс. настр. діапазону [°F] | 25.0 °F |
| Диф. макс. настр. діапазону [K] | 14.0 К |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] | 14.0 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [°F] | 25.0 °F |
| Диф. мін. настр. діапазону [K] | 14.0 К |
| Діапазон температури ліворуч [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Діапазон температури ліворуч [°C] [Мін.] | 60 °C |
| Діапазон температури ліворуч [°F] [Макс.] | 250 °F |
| Діапазон температури ліворуч [°F] [Мін.] | 140 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 65 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 150 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури праворуч [°C] [Макс.] | 180 °C |
| Діапазон температури праворуч [°C] [Мін.] | 100 °C |
| Діапазон температури праворуч [°F] [Макс.] | 350 °F |
| Діапазон температури праворуч [°F] [Мін.] | 210 °F |
| Довжина капіляр. трубки [дюйм] | 40 in |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1016 мм |
| Дозволи | RoHS, КитайCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Електричне підключення | Поворотний роз'єм кабелю |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас захисту Nema (~) | 1 |
| Клас захисту корпусу IP | IP30 |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. температура датчика [°C] | 150 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 302.0 °F |
| Місце для батарейок | Ні |
| Навк. Темп. Примітка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Назва виробу в досьє SCIP | KP KPS KPU Thermostat with Zink |
| Назва дозвільного файлу UL | E31024 |
| Назва продукту | Термостат |
| Номер досьє SCIP | bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b |
| Номінал контакту | 16А резистивн., однофазн.8А резистивн., однофазн.Режим пілотного клапана: 120/240В, змінний струм, 3АРежим пілотного клапана: 240В пост. струм 12Вт (0,05А)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Обладнання | Права капілярна труба 80дюймів |
| Опис продукту | Термостат |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 9.5 x 115 mm |
| Розмір електричного підключення | NPSM 1/2– 14 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-4/-5 |
| Стандарт електричного підключення | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Тип датчика | Дистанційний термобалон |
| Тип диференціалу | Фіксов. |
| Тип заправки | Поглинання |
| Тип продукту | KP98 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | 2 SPST(NC) |
| Функція скидання | Вручну макс. |
| Функція скидання, ліворуч | Вручну макс. |
| Функція скидання, праворуч | Вручну макс. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.68 Кілограм |
| Bага нетто | 0.62 Кілограм |
| Об'єм | 1.993 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016797 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |