Danfoss logo
KP71 Thermostat M/32 , WEB060L8023

Термостат, KP71

060L201066

Діапазон температур [°C]: -4 - 21, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2030, Клас захисту корпусу IP: IP30

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермостат KP 71
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]21 °C
Temperature range [°C] [min]-4 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.]9.0 °C
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.]2.2 °C
Диф. макс. настр. діапазону [°F] [Макс.]16.0 °F
Диф. макс. настр. діапазону [°F] [Мін.]4.0 °F
Диф. макс. настр. діапазону [K] [Макс.]9.0 К
Диф. макс. настр. діапазону [K] [Мін.]2.2 К
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]10.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]3.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°F] [Макс.]18.0 °F
Диф. мін. настр. діапазону [°F] [Мін.]5.4 °F
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Макс.]10.0 К
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Мін.]3.0 К
Діапазон температури [°F] [Макс.]70 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]25 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]150 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]80 in
Довжина капілярної трубки [мм]2030 мм
ДозволиRoHS, КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняПоворотний роз'єм кабелю
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Характеристики виробу
Значення
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Кількість на формат упаковки32 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Класифікація ULYes
Макс. температура датчика [°C]80 °C
Макс. температура датчика [°F]176.0 °F
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPS KPU Thermostat
Назва дозвільного файлу ULE31024
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Номінал контакту16А резистивн., однофазн.8А резистивн., однофазн.Режим пілотного клапана: 120/240В, змінний струм, 3АРежим пілотного клапана: 240В пост. струм 12Вт (0,05А)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Опис продуктуТермостат
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]3/8 x 4 1/2 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]9.5 x 115 mm
Розмір електричного підключенняNPSM 1/2– 14
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняANSI/ASME B1.20.1
Тип датчикаДистанційний термобалон
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиПоглинання
Тип продуктуKP71
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.
Частини в комплектіГвинти

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.48 Кілограм
Bага нетто0.416 Кілограм
Об'єм1.281 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428016735
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми