Термостат, KP TECA 3F
060L128366
Діапазон температур [°C]: -30 - 15, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Датчик капілярної трубки, Довжина капілярної трубки [мм]: 3000, Клас захисту корпусу IP: IP30
060L128366
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | KP TECA 3F Thermostat M/14 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.] | 7.0 °C |
| Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.] | 1.5 °C |
| Диф. макс. настр. діапазону [K] [Макс.] | 7.0 К |
| Диф. макс. настр. діапазону [K] [Мін.] | 1.5 К |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.] | 23.0 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.] | 5.5 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [K] [Макс.] | 23.0 К |
| Диф. мін. настр. діапазону [K] [Мін.] | 5.5 К |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 59 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 65 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 150 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капіляр. трубки [дюйм] | 118 in |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 3000 мм |
| Дозволи | RoHS, КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Електричне підключення | Гумовий кабельний ввід |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Кількість на формат упаковки | 14 шт. |
| Клас захисту Nema (~) | 1 |
| Клас захисту корпусу IP | IP30 |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. температура датчика [°C] | 120 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 248.0 °F |
| Місце для батарейок | Ні |
| Навк. Темп. Примітка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Назва виробу в досьє SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Назва дозвільного файлу UL | E31024 |
| Назва продукту | Термостат |
| Номер досьє SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Номінал контакту | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Опис продукту | Термостат |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Розмір електричного підключення | 6–14мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-5 |
| Тип датчика | Датчик капілярної трубки |
| Тип диференціалу | Регульовний |
| Тип заправки | Пара |
| Тип продукту | KP TECA 3F |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
| Частини в комплекті | ГвинтиНастінний кронштейн |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.606 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.468 Літр |
| EAN/UPC | 5702424294571 |