Danfoss logo
KP61 Thermostat M, WEB060L8002

Термостат, KP61

060L126466

Діапазон температур [°C]: -30 - 15, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Датчик капілярної трубки, Довжина капілярної трубки [мм]: 6000, Клас захисту корпусу IP: IP30

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермостат KP61
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.]7.0 °C
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.]1.5 °C
Диф. макс. настр. діапазону [K] [Макс.]7.0 К
Диф. макс. настр. діапазону [K] [Мін.]1.5 К
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]23.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]5.5 °C
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Макс.]23.0 К
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Мін.]5.5 К
Діапазон температури [°F] [Макс.]59 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]150 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]236 1/4 in
Довжина капілярної трубки [мм]6000 мм
ДозволиRoHS, КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняГумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Класифікація ULYes
Макс. температура датчика [°C]120 °C
Макс. температура датчика [°F]248.0 °F
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPS KPU Thermostat
Назва дозвільного файлу ULE31024
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Номінал контактуAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Опис продуктуТермостат
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]1/10 x 19 5/8 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]2.5 x 500 mm
Розмір електричного підключення6–14мм
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-5
Тип датчикаДатчик капілярної трубки
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиПара
Тип продуктуKP61
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.
Частини в комплектіГвинтиНастінний кронштейн

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.75 Кілограм
Bага нетто0.603 Кілограм
Об'єм1.993 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428942126
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми