Danfoss logo
Thermostat, KP77, WEB060L8047

Термостат, KP75

060L121266

Діапазон температур [°C]: 0 - 40, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Кімнатний датчик, Клас захисту корпусу IP: IP30

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермостат KP 75
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°C]3.0 °C
Диф. макс. настр. діапазону [K]3.0 К
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]10.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]4.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Макс.]10.0 К
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Мін.]4.0 К
Діапазон температури [°F] [Макс.]104 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]32 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]150 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиRoHS, КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняГумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Кількість на формат упаковки32 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Макс. температура датчика [°C]80 °C
Макс. температура датчика [°F]176.0 °F
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPS KPU Thermostat
Назва дозвільного файлу ULE31024MH27572
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Номінал контактуAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Опис продуктуТермостат
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]1 x 3 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]25 x 78 mm
Розмір електричного підключення6–14мм
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-5
Тип датчикаКімнатний датчик
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиПоглинання
Тип продуктуKP75
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.
Частини в комплектіГвинти

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.428 Кілограм
Bага нетто0.364 Кілограм
Об'єм1.281 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423159659
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми