Danfoss logo
Thermostat, WEB060L8033

Термостат, KP81

060L115766

Діапазон температур [°C]: 80 - 150, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP30

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionРеле тиску KP81.0-150bar.2m.Ag/IP
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]80 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.]23.0 °C
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.]7.0 °C
Диф. макс. настр. діапазону [K] [Макс.]23.0 К
Диф. макс. настр. діапазону [K] [Мін.]7.0 К
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]20.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]6.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Макс.]20.0 К
Диф. мін. настр. діапазону [K] [Мін.]6.0 К
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]176 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]150 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм]2000 мм
ДозволиRoHS, КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняГумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Ідентичний продукт060L112566
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Класифікація ULYes
Макс. температура датчика [°C]200 °C
Макс. температура датчика [°F]392.0 °F
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPS KPU Thermostat
Назва дозвільного файлу ULE31024MH27572
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Номінал контактуAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Опис продуктуТермостат
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]3/8 x 3 3/8 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]9.5 x 85 mm
Розмір електричного підключення6–14мм
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-5
Тип датчикаДистанційний термобалон
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиПоглинання
Тип продуктуKP81
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.412 Кілограм
Bага нетто0.348 Кілограм
Об'єм1.875 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423148660
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми