Термостат, KP81
060L112566
Діапазон температур [°C]: 80 - 150, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP30
060L112566
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | ????????? KP81 80-150C.2m.Ag |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.] | 23.0 °C |
| Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.] | 7.0 °C |
| Диф. макс. настр. діапазону [K] [Макс.] | 23.0 К |
| Диф. макс. настр. діапазону [K] [Мін.] | 7.0 К |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.] | 20.0 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.] | 6.0 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [K] [Макс.] | 20.0 К |
| Диф. мін. настр. діапазону [K] [Мін.] | 6.0 К |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 150 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | 80 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 302 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 176 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 65 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 150 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капіляр. трубки [дюйм] | 78 3/4 in |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 2000 мм |
| Дозволи | RoHS, КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Електричне підключення | Гумовий кабельний ввід |
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Ідентичний продукт | 060L115766 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Інша документація RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Кількість на формат упаковки | 14 шт. |
| Клас захисту Nema (~) | 1 |
| Клас захисту корпусу IP | IP30 |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. температура датчика [°C] | 200 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 392.0 °F |
| Місце для батарейок | Ні |
| Навк. Темп. Примітка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Назва виробу в досьє SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Назва дозвільного файлу UL | E31024MH27572 |
| Назва продукту | Термостат |
| Номер досьє SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Номінал контакту | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Опис продукту | Термостат |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 9.5 x 85 mm |
| Розмір електричного підключення | 6–14мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-5 |
| Тип датчика | Дистанційний термобалон |
| Тип диференціалу | Регульовний |
| Тип заправки | Поглинання |
| Тип продукту | KP81 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.442 Кілограм |
| Bага нетто | 0.372 Кілограм |
| Об'єм | 1.468 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148646 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |