Термостат, KP75
060L112066
Діапазон температур [°C]: 0 - 35, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний канальний датчик, Клас захисту корпусу IP: IP30
060L112066
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP30 |
| Depth (EF000049) | 55 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 55 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Material Description | Термостат KP 75 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 35 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Width (EF000008) | 55 |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.] | 12.0 °C |
| Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.] | 2.5 °C |
| Диф. макс. настр. діапазону [K] [Макс.] | 12.0 К |
| Диф. макс. настр. діапазону [K] [Мін.] | 2.5 К |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.] | 16.0 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.] | 3.5 °C |
| Диф. мін. настр. діапазону [K] [Макс.] | 16.0 К |
| Диф. мін. настр. діапазону [K] [Мін.] | 3.5 К |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 95 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 65 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 150 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капіляр. трубки [дюйм] | 78 3/4 in |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Довжина капілярної трубки [мм] | 2000 мм |
| Дозволи | RoHS, КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Електричне підключення | Гумовий кабельний ввід |
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Кількість на формат упаковки | 14 шт. |
| Клас захисту Nema (~) | 1 |
| Клас захисту корпусу IP | IP30 |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. температура датчика [°C] | 110 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 230.0 °F |
| Місце для батарейок | Ні |
| Навк. Темп. Примітка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Назва виробу в досьє SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Назва дозвільного файлу UL | E31024MH27572 |
| Назва продукту | Термостат |
| Номер досьє SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Номінал контакту | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Опис продукту | Термостат |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 1 x 3 5/8 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 25 x 125 mm |
| Розмір електричного підключення | 6–14мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-5 |
| Тип датчика | Дистанційний канальний датчик |
| Тип диференціалу | Регульовний |
| Тип заправки | Поглинання |
| Тип продукту | KP75 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.506 Кілограм |
| Bага нетто | 0.462 Кілограм |
| Об'єм | 1.468 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016469 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |