Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch - WEB060-8102

Реле тиску, KP7ABS

060-508866

null: 8 - 32, Регулювання праворуч [бар]Pe: 8 - 32, Диференціалліва сторона [бар]: 4, Перепад права сторона [бар]: 4, Функція контакту: 2 SPST(NC), Функція скидання, ліворуч: Вручну макс., Функція скидання, праворуч: Вручну макс.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionKP7ABS Pressure Switch I/24
MWP ліворуч [бар] Pe35.0 бар
MWP ліворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe510 фунт-сила на дюйм²
MWP праворуч [бар] Pe35.0 бар
MWP праворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe510.0 фунт-сила на дюйм²
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Вказівки щодо використанняNot applicable for liquid line
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Група рідини1
Диференціалліва сторона [бар]4.00 бар
Диференціалліва сторона [фунт/дюйм²]58.0 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-13 °F
ДозволиRoHS, КитайCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняГумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуСильфон
Затверджені UL холодагентиR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Класифікація ULYes
Макс тиск випроб.ліворуч[бар]35 бар
Макс тиск випроб.праворуч[бар]35 бар
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP Pressure Switch
Характеристики виробу
Значення
Назва дозвільного файлу ULE31024
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIPec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Номінал контактуAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Опис продуктуЗдвоєне реле тиску
Перепад права сторона [бар]4.0 бар
Перепад права сторона [фунт/дюйм²]58.0 фунт на дюйм²
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуВрізне кільце, труба 6мм
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Макс.]32.00 бар
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Мін.]8.00 бар
Регулювання ліворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Макс.]464.00 фунт-сила на дюйм²
Регулювання ліворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Мін.]116.00 фунт-сила на дюйм²
Регулювання праворуч [бар]Pe [Макс.]32.0 бар
Регулювання праворуч [бар]Pe [Мін.]8.0 бар
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Макс.]464.0 фунт-сила на дюйм²
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Мін.]116.0 фунт-сила на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір електричного підключення6–14мм
Розмір підключення тиску12 x 1.5
Сертифікація CEYes
Стандарт підключення тискуISO 8434-1
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип підключення тискуM
Тип продуктуKP7ABS
Тиск розриву [бар]140.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контакту2 SPST(NC)
Функція скидання, ліворучВручну макс.
Функція скидання, праворучВручну макс.
Холодильні агенти без оливиR134aR513AR515B
ХолодоагентиR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Частини в комплектіКутовий кронштейн

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.695 Кілограм
Bага нетто0.65 Кілограм
Об'єм0.937 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428187114
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми