Danfoss logo
KP15 Pressure Switch , WEB060-8020

Реле тиску, KP15

060-507191

null: -0.2 - 7.5, Регулювання праворуч [бар]Pe: 8 - 32, Диференціалліва сторона [бар]: 0.7 - 4, Перепад права сторона [бар]: 4, Функція контакту: SPDT+SPST(NO), Функція скидання, ліворуч: Автоматичн.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/32
MWP ліворуч [бар] Pe17.0 бар
MWP ліворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe245 фунт-сила на дюйм²
MWP праворуч [бар] Pe35.0 бар
MWP праворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe510.0 фунт-сила на дюйм²
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціалліва сторона [бар] [Макс.]4.00 бар
Диференціалліва сторона [бар] [Мін.]0.70 бар
Диференціалліва сторона [фунт/дюйм²] [Макс.]58.0 фунт на дюйм²
Диференціалліва сторона [фунт/дюйм²] [Мін.]10.0 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиRoHS, КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняГумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуСильфон
Затверджені UL холодагентиR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Кількість на формат упаковки32 шт.
Клас захисту Nema (~)2
Клас захисту корпусу IPIP44
Класифікація ULYes
Макс тиск випроб.ліворуч[бар]20 бар
Макс тиск випроб.праворуч[бар]35 бар
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPKP KPI
Назва дозвільного файлу ULE31024
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Номінал контактуКлема D: 50ВА, 400ВAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Опис продуктуЗдвоєне реле тиску
Перепад права сторона [бар]4.0 бар
Перепад права сторона [фунт/дюйм²]58.0 фунт на дюйм²
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Макс.]7.50 бар
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Мін.]-0.20 бар
Регулювання ліворуч діапазон Pe6 inHg - 108 psig
Регулювання праворуч [бар]Pe [Макс.]32.0 бар
Регулювання праворуч [бар]Pe [Мін.]8.0 бар
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Макс.]464.0 фунт-сила на дюйм²
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Мін.]116.0 фунт-сила на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір електричного підключення6–14мм
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт підключення тискуDIN 8906
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип підключення тискуРозвальцьов.
Тип продуктуKP15
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуSPDT+SPST(NO)
Функція скидання, ліворучАвтоматичн.
Функція скидання, праворучАвтоматичн.
Холодильні агенти без оливиR134aR513AR515B
ХолодоагентиR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.559 Кілограм
Bага нетто0.546 Кілограм
Об'єм0.007 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428545686
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми