Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/16_060-206091

Реле тиску, KP15

060-206091

null: -0.9 - 7, Регулювання праворуч [бар]Pe: 8 - 32, Диференціалліва сторона [бар]: 0.7, Перепад права сторона [бар]: 4, Функція контакту: SPDT, Функція скидання, ліворуч: Вручну мін.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/16
MWP ліворуч [бар] Pe17.0 бар
MWP ліворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe245 фунт-сила на дюйм²
MWP праворуч [бар] Pe32.0 бар
MWP праворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe465.0 фунт-сила на дюйм²
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціалліва сторона [бар]0.70 бар
Диференціалліва сторона [фунт/дюйм²]10.0 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]36 in
Довжина капілярної трубки [мм]900 мм
ДозволиRoHS, КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняПоворотний роз'єм кабелю
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуСильфон
Затверджені UL холодагентиR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Кількість на формат упаковки16 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Класифікація ULYes
Макс тиск випроб.ліворуч[бар]20 бар
Макс тиск випроб.праворуч[бар]35 бар
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPI
Назва дозвільного файлу ULE31024
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Номінал контакту120В змінного струму,16FLA, 96LRA, 3А Пілотний режим16А резистивн., однофазн.8А резистивн., однофазн.Додатково: 50 ВА, 240 В змін. cтруму пілотний режим240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Опис продуктуЗдвоєне реле тиску
Перепад права сторона [бар]4.0 бар
Перепад права сторона [фунт/дюйм²]58.0 фунт на дюйм²
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Макс.]7.00 бар
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Мін.]-0.90 бар
Регулювання ліворуч діапазон Pe27 inHg - 101 psig
Регулювання праворуч [бар]Pe [Макс.]32.0 бар
Регулювання праворуч [бар]Pe [Мін.]8.0 бар
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Макс.]464.0 фунт-сила на дюйм²
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Мін.]116.0 фунт-сила на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір електричного підключенняNPSM 1/2– 14
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт підключення тискуDIN 8912
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип підключення тискуГайка під пайку
Тип продуктуKP15
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скидання, ліворучВручну мін.
Функція скидання, праворучВручну макс.
Холодильні агенти без оливиR134aR513AR515B
ХолодоагентиR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.672 Кілограм
Bага нетто0.6 Кілограм
Об'єм1.281 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424498368
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми