Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Картриджне реле тиску, CCB, 140.00 бар, 100.00 бар

061F9812

Вищий активн. тиск [бар]: 140, Нижчий активн. тиск [бар]: 100, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NC), Тип підключення тиску: Пайка, ODM, Розмір підключення тиску [мм]: 6.35, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionПресостат (СО2) CCB-JB08
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Вищий активн. тиск [бар]140.00 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²]2030 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПеремикачі і термостати
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-20 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]210 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-20 °F
Довжина кабелю [дюйм]59.06 дюйм
Довжина кабелю [м]1.500 м
ДозволиCETÜV
Електричне підключенняКабель
Категорія діапазону тискуВисокий тиск
Кількість на формат упаковки100 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристикиCCB-2UB07W
Колір проводуЧорний
Характеристики виробу
Значення
КорпусТИП ЕПОКСИДНОГО СКЛАДУ
Макс. робочий тиск [бар]165.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2393 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКартриджне реле тиску
Нижчий активн. тиск [бар]100.00 бар
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²]1450 фунт на дюйм²
Номер досьє SCIPf33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Номінал контактуAC=6 A, 250 V
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуМідна труба (кінець = 7мм)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір підключення тиску [мм]6.35 мм
Сертифікація CEYes
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип кабелюAWG18
Тип підключення тискуПайка, ODM
Тип продуктуCCB
Тиск розриву [бар]375.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]5440 фунт-сила на дюйм²
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуSPST(NC)
Функція скиданняАвтоматичн.
Холодильні агенти без оливиR134aR513A
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.13 Кілограм
Bага нетто0.13 Кілограм
Об'єм0.223 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428258050
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми