ACB / CCB-product-category

ACB / CCB

Реле тиску ACB та CCB – це компактні дискові реле тиску з фіксованими заданими значеннями для тривалого використання в холодильних системах та системах кондиціонування повітря. Вони забезпечують автоматичний або ручний граничний захист з скиданням.

Невеликий розмір, легкість та високий ступінь захисту дозволяють монтувати його безпосередньо на холодильних системах.

Картриджний перемикач доступний з різними налаштуваннями тиску та підключеннями тиску, щоб задовольнити потреби замовника.

Всі ці особливості знижують витрати на встановлення та економлять місце.

Features and benefits

  • Широкий діапазон
  • Автоматичне або ручне скидання
  • Різні портові фітинги для паяння або безпосереднього монтажу
  • Лопати або троси
  • Зачищені кінці або електрична вилка, виготовлена за індивідуальним замовленням клієнта
  • Відкрита або водонепроникна (IP65) версія
  • Тип ACB для використання в якості вимикача високого та низького тиску, а також для циклічного перемикання та керування вентилятором
  • Тип CCB доступний для холодоагентів CO2
  • Фіксовані задані значення тиску
  • Компактний дизайн та легке встановлення