Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Картриджне реле тиску, CCB, 110.00 бар, 80.00 бар

061F9809

Вищий активн. тиск [бар]: 110, Нижчий активн. тиск [бар]: 80, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NC), Тип підключення тиску: Пайка, ODM, Розмір підключення тиску [мм]: 6.35, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB04W I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Вищий активн. тиск [бар]110.00 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²]1595 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-20 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]210 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-20 °F
Довжина кабелю [дюйм]59.06 дюйм
Довжина кабелю [м]1.500 м
ДозволиCETÜV
Електричне підключенняКабель
Категорія діапазону тискуВисокий тиск
Кількість на формат упаковки100 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристикиCCB-2UB04W
Характеристики виробу
Значення
Колір проводуЧорний
КорпусТИП ЕПОКСИДНОГО СКЛАДУ
Макс. робочий тиск [бар]165.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2393 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКартриджне реле тиску
Нижчий активн. тиск [бар]80.00 бар
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²]1160 фунт на дюйм²
Номінал контактуAC=6 A, 250 V
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуМідна труба (кінець = 7мм)
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір підключення тиску [мм]6.35 мм
Сертифікація CEYes
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип кабелюAWG18
Тип підключення тискуПайка, ODM
Тип продуктуCCB
Тиск розриву [бар]375.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]5440 фунт-сила на дюйм²
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуSPST(NC)
Функція скиданняАвтоматичн.
Холодильні агенти без оливиR134aR513A
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.139 Кілограм
Bага нетто0.124 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.218 Літр
EAN/UPC5702428258081