MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

Картриджне реле тиску, ACB, 26.20 бар, 20.00 бар

061F9714

Вищий активн. тиск [бар]: 26.2, Нижчий активн. тиск [бар]: 20, Функція скидання: Вручну, Функція контакту: SPST(NC), Тип підключення тиску: Пайка, ODM, Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПресостат ACB-2UB814MW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Вищий активн. тиск [бар]26.20 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²]380 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-20 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-55 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]275 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-70 °F
Довжина кабелю [дюйм]59.06 дюйм
Довжина кабелю [м]1.500 м
ДозволиC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Електричне підключенняКабель
Затверджені UL холодагентиR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Категорія діапазону тискуВисокий тиск
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиACB-2UB814MW
Характеристики виробу
Значення
Колір проводуЧорний
КорпусТИП ЕПОКСИДНОГО СКЛАДУ
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]653 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКартриджне реле тиску
Нижчий активн. тиск [бар]20.00 бар
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²]290 фунт на дюйм²
Номінал контактуAC=6 A, 250 V
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуМідна труба (кінець = 3мм)
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір підключення тиску1/4дюйма
Розмір підключення тиску [мм]6.35 мм
Сертифікація CEYes
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип кабелюAWG18
Тип підключення тискуПайка, ODM
Тип продуктуACB
Тиск розриву [бар]200.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]2900 фунт-сила на дюйм²
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуSPST(NC)
Функція скиданняВручну
Холодильні агенти без оливиR134aR513A
ХолодоагентиR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.09 Kilogram
Bага нетто0.078 Kilogram
Об'єм0.406 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428258180
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми