Картриджне реле тиску, ACB, 31.00 бар, 24.00 бар
061F8706
Вищий активн. тиск [бар]: 31, Нижчий активн. тиск [бар]: 24, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NC), Тип підключення тиску: Пайка, ODM, Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Плоскі з'єднувачі, Клас захисту корпусу IP: IP40
061F8706
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Пресостат ACB-2UB206 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Вищий активн. тиск [бар] | 31.00 бар |
| Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²] | 450 фунт на дюйм² |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -20 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 135 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -55 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 275 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -70 °F |
| Дозволи | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| Електричне підключення | Плоскі з'єднувачі |
| Затверджені UL холодагенти | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
| Категорія діапазону тиску | Високий тиск |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP40 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | ACB-2UB206 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Корпус | РЕГУЛЯРН. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 45.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 653 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Картриджне реле тиску |
| Нижчий активн. тиск [бар] | 24.00 бар |
| Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²] | 348 фунт на дюйм² |
| Номінал контакту | AC=6 A, 250 V |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Примітки щодо підключення тиску | Мідна труба (кінець = 3мм) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір підключення тиску | 1/4дюйма |
| Розмір підключення тиску [мм] | 6.35 мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Тип підключення тиску | Пайка, ODM |
| Тип продукту | ACB |
| Тиск розриву [бар] | 200.0 бар |
| Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] | 2900 фунт-сила на дюйм² |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція контакту | SPST(NC) |
| Функція скидання | Автоматичн. |
| Холодильні агенти без оливи | R134aR513A |
| Холодоагенти | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.039 Кілограм |
| Bага нетто | 0.037 Кілограм |
| Об'єм | 0.403 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428261029 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |