Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Картриджне реле тиску, ACB, 1.50 бар, 0.50 бар

061F7769

Вищий активн. тиск [бар]: 1.5, Нижчий активн. тиск [бар]: 0.5, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NO), Тип підключення тиску: Пайка, ODM, Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA915W I/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Вищий активн. тиск [бар]1.50 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²]22 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-20 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-55 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]275 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-70 °F
Довжина кабелю [дюйм]25.20 дюйм
Довжина кабелю [м]0.640 м
ДозволиC UL US UL60730CE 0035TÜV
Електричне підключенняКабель
Затверджені UL холодагентиR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Категорія діапазону тискуНизький тиск
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиACB-2UB814MW
Характеристики виробу
Значення
Колір проводуЧорний
КорпусРЕГУЛЯРНЕ РОЗТОПЛЕННЯ
Макс. робочий тиск [бар]35.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]508 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКартриджне реле тиску
Нижчий активн. тиск [бар]0.50 бар
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²]7 фунт на дюйм²
Номінал контактуAC=6 A, 250 V
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуМідна труба (кінець = 3мм)
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір підключення тиску1/4дюйма
Розмір підключення тиску [мм]6.35 мм
Сертифікація CEYes
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип кабелюAWG18
Тип підключення тискуПайка, ODM
Тип продуктуACB
Тиск розриву [бар]200.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]2900 фунт-сила на дюйм²
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуSPST(NO)
Функція скиданняАвтоматичн.
Холодильні агенти без оливиR134aR513A
ХолодоагентиR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.056 Кілограм
Bага нетто0.053 Кілограм
Об'єм0.509 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428510820
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми