Картриджне реле тиску, ACB, 29.00 бар
061F6986
Вищий активн. тиск [бар]: 29, Електричне підключення: Кабель
061F6986
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB7076W I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вищий активн. тиск [бар] | 29.00 бар |
| Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²] | 421 фунт на дюйм² |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Електричне підключення | Кабель |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Ключ технічної характеристики | ACB-2UB7076W |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Назва продукту | Картриджне реле тиску |
| Номер досьє SCIP | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | ACB |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.143 Кілограм |
| Bага нетто | 0.12 Кілограм |
| Об'єм | 0.72 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693428 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |