Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Картриджне реле тиску, ACB, 20.70 бар, 13.80 бар

061F6468

Вищий активн. тиск [бар]: 20.7, Нижчий активн. тиск [бар]: 13.8, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NC), Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB1294W I/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Вищий активн. тиск [бар]20.70 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²]300 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїПеремикачі і термостати
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-20 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-55 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]275 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-70 °F
Довжина кабелю [дюйм]98.43 дюйм
Довжина кабелю [м]2.500 м
ДозволиC UL US UL60730CE 0035TÜV
Електричне підключенняКабель
Затверджені UL холодагентиR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Категорія діапазону тискуВисокий тиск
Кількість на формат упаковки50 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиACB-2UB1294W
Колір проводуЧорний
Характеристики виробу
Значення
КорпусРЕГУЛЯРНЕ РОЗТОПЛЕННЯ
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]653 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Назва продуктуКартриджне реле тиску
Нижчий активн. тиск [бар]13.80 бар
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²]200 фунт на дюйм²
Номер досьє SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Номінал контактуAC=6 A, 250 V
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуНажимний шток
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір підключення тиску1/4дюйма
Сертифікація CEYes
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип кабелюAWG18
Тип підключення тискуРозвальцьов.
Тип продуктуACB
Тиск розриву [бар]200.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]2900 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуSPST(NC)
Функція скиданняАвтоматичн.
Холодильні агенти без оливиR134aR513A
ХолодоагентиR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.118 Кілограм
Bага нетто0.084 Кілограм
Об'єм0.45 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428511667
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми