Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Картриджне реле тиску, ACB, 6.00 бар

061F4050

Вищий активн. тиск [бар]: 6, Електричне підключення: Кабель

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA4033W I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вищий активн. тиск [бар]6.00 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²]87 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїПеремикачі і термостати
Електричне підключенняКабель
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки10 шт.
Ключ технічної характеристикиACB-2UA4033W
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Назва продуктуКартриджне реле тиску
Номер досьє SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуACB
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.141 Кілограм
Bага нетто0.118 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424693398
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми