Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 12 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 in |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı standardı | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Bağlantı tipi | NPT |
| Bakım yapılabilir | Liq. level switch spare parts |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 11 |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 43650 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kategori | I |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 406 psig |
| Material Description | AKS 38 Float switch, FPT NPT DN20 |
| Onay | CMIMEACUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Ürün açıklaması | Şamandıralı kontak |
| Ürün adı | Liquid level switch |
| Ürün aksesuarları | Liq. level switch accessories |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | AKS 38 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 10.965 Kilogram |
| Net ağırlık | 10.038 Kilogram |
| Hacim | 25.069 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |