Danfoss logo
LLS 4000 G_thread

LLS 4000, G, 3/4

084H6002

Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [mm]: 25, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl Nem [%BN] [Maks]99 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]4 % RH
Bağlantı boyutu [inç]3/4
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı İç/DışHarici
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirLiq. level switch spare parts
Bluetooth sinyal menzili (~) [m]3 m
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış rölesi akımı [mA]200 mA
Çıkış rölesi DC voltajı [V]30 V
Çıkış rölesi tipiKatı hal
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarAlüminyum conta
Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]85 °C
Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıM12
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıEN 61076-2-101
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Güç tüketimi [W]2.0 W
HMI tasarımıDanfoss LLS App
İletişim tipiBluetooth
KategoriArt. 4, par. 3
Koruma sınıfı IPIP67
Maks. Çalışma Basıncı [bar]140.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2031 psig
Material DescriptionLLS 4000 G 3/4 in. SIL
OnayANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCSIL2UA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP dosyası ürün adıLLS 4000
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R404AR410AR717
Spare part (EF013237)TRUE
Supply voltage [V] DC24.00 V
TasarımNC röle (kilitli)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün açıklamasıSıvı Seviyesi Anahtarı
Ürün adıLiquid level switch
Ürün aksesuarlarıLiq. level switch accessories
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiLLS 4000

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.371 Kilogram
Net ağırlık0.343 Kilogram
Hacim0.487 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428681278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm