LLS 4000, G, 3/4
084H6001
Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [mm]: 25, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140
084H6001
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Akışkan Grubu | 12 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 99 % RH |
| Bağıl Nem [%BN] [Min] | 4 % RH |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 |
| Bağlantı boyutu [mm] | 25 mm |
| Bağlantı İç/Dış | Harici |
| Bağlantı malzemesi | Çelik |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| Bakım yapılabilir | Liq. level switch spare parts |
| Bluetooth sinyal menzili (~) [m] | 3 m |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış rölesi akımı [mA] | 200 mA |
| Çıkış rölesi DC voltajı [V] | 30 V |
| Çıkış rölesi tipi | Katı hal |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Alüminyum conta |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Maks] | 85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Min] | -40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | M12 |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 4 pim |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 61076-2-101 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Güç tüketimi [W] | 2.0 W |
| HMI tasarımı | Danfoss LLS App |
| İletişim tipi | Bluetooth |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 2031 psig |
| Material Description | LLS 4000 G 3/4 in. |
| Onay | ANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCTYSKUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dosyası ürün adı | LLS 4000 |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R404AR410AR717 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tasarım | Yapılandırma NC/NO röle |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün açıklaması | Sıvı Seviyesi Anahtarı |
| Ürün adı | Liquid level switch |
| Ürün aksesuarları | Liq. level switch accessories |
| Ürün Dili | İngilizce |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | LLS 4000 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.382 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.343 Kilogram |
| Hacim | 0.521 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681261 |
| Proposition 65 | No significant risk |