Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

AKS 38, Soket kaynağı

148H3206

Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Koruma sınıfı IP: IP65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28

Önerilen alternatif: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3206

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
Bakım yapılabilirLiq. level switch spare parts
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısı boyutuPg 11
Elektrik bağlantısı standardıDIN 43650
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KategoriI
Koruma sınıfı IPIP65
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]406 psig
Material DescriptionAKS38 Float switch,Socket weld ANSI DN25
OnayCMIMEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]149 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün açıklamasıŞamandıralı kontak
Ürün adıLiquid level switch
Ürün aksesuarlarıLiq. level switch accessories
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiAKS 38

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık11.188 Kilogram
Net ağırlık8 Kilogram
Hacim25.069 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428242196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm