Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Danfoss Icon2™ trådlös rumstermostat ger dig friheten att placera din termostat utan begränsningar av kablar i väggen. Den uttonade funktionen, tillsammans med den minimalistiska designen på endast 16 mm djup, ger den elegans och gör att den smälter in i omgivningen. Icon2™ RT är Zigbee 3.0-certifierad och kan integreras med kompatibla smarta hemlösningar.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Danfoss Icon2™ 24 V trådbunden rumstermostat har en minimalistisk design som gör att den bleknar bort och smälter in i omgivningen när displayen inte är aktiv. Termostaterna använder elnätskommunikation vilket gör installationen mycket enkel. Icon2™ 24 V trådbunden rumstermostat är kompatibel med både Icon™ 24 V huvudstyrenhet och Icon2™ huvudstyrenhet. Observera att funktionen för fast uppdatering endast är tillgänglig i kombination med Icon2™ huvudstyrenhet.