Danfoss logo
Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat

Danfoss Icon2™ 24 V trådbunden rumstermostat har en minimalistisk design som gör att den bleknar bort och smälter in i omgivningen när displayen inte är aktiv. Termostaterna använder elnätskommunikation vilket gör installationen mycket enkel. Icon2™ 24 V trådbunden rumstermostat är kompatibel med både Icon™ 24 V huvudstyrenhet och Icon2™ huvudstyrenhet. Observera att funktionen för fast uppdatering endast är tillgänglig i kombination med Icon2™ huvudstyrenhet.

Features and benefits

  • Touch-gränssnitt
  • Golvgivare (tillbehör)
  • UV-beständig, plast blir inte gul med tiden
  • Temperaturbegränsning (4 °C till 35 °C)
  • Möjlighet att stänga av kylning för ett visst rum
  • Möjlighet att styra två olika värmeanordningar(till exempel radiatorer och golvvärme i sammarum)