Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Danfoss Icon2™ trådlös rumstermostat ger dig friheten att placera din termostat utan begränsningar av kablar i väggen. Den uttonade funktionen, tillsammans med den minimalistiska designen på endast 16 mm djup, ger den elegans och gör att den smälter in i omgivningen. Icon2™ RT är Zigbee 3.0-certifierad och kan integreras med kompatibla smarta hemlösningar.
Features and benefits
- Pekskärmsgränssnitt
- Infraröd golvsensor (endast på IR-versionen)
- UV-resistent plast för att minska gulning
- Temperaturbegränsning (mellan 4 °C och 35 °C)
- Möjlighet att avaktivera kylning för specifikt rum
- Dubbel värmeavledare (t.ex. radiator och golvvärme i samma rum)
- rH-mätning